Publier vos produits
Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1
TOSHIBA

Digital Inverter 4 (outdoor unit - single phase) RAV-SM1603AT-E1

Traduit par Google,

L'onduleur numérique est la réponse pour ceux qui recherchent une installation facile avec la meilleure expérience de confort pour l'utilisateur final ; grâce à ses petites dimensions, il pourrait être installé dans le plus petit endroit.
C'est la meilleure solution pour le chauffage et le refroidissement dans les petits bureaux et magasins.
Le compresseur Inverter Twin Rotary avec la technologie PAM & PWM permet d'avoir une large plage de modulation et une flexibilité de fonctionnement.

Le Digital Inverter 6CV en gaz R410

Spécification
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 160 (14 kW)
    - Cooling range to -15°C
    - Heating range to -15°C
    - Twin Rotary Compressor
    - Perfect for residenzial application with compact cassette 4way and duct
    - Avaible with protection coat to improve corrosion resistance
    - Retrofit R22 and R407


Spécifications techniques
  • Réference unique.DI4-160
  • Famille de produitsHVAC - Light Commercial
  • Groupe de produitsOutdoor unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1340
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)320
En rapport
  • Poids net (Kg)99
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir conditioners
  • Code UNSPSC40101701
  • Code Uniclass 2015EF_65_80
  • Description de l'Uniclass 2015Air conditioning
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 00
  • Titre OmniClassHVAC Air Terminals
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

L'Europe
Italie

Produits similaires

4.9 sur 5 étoiles 4.9 (8)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (15)
2.3 sur 5 étoiles 2.3 (6)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (6)