Publier vos produits
NEOREST® WX1 Wall-hung Dual Flush Toilet - 1.2 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® WX1 Wall-hung Dual Flush Toilet - 1.2 GPF & 0.8 GPF

Traduit par Google,

Le modèle mural NEOREST WX1 de TOTO allie une technologie de pointe à un design élégant et peu encombrant, offrant un confort, une hygiène et une durabilité inégalés pour une expérience de salle de bain vraiment sophistiquée.

Spécification
  • Features

    • Ultra high-efficiency TORNADO FLUSH® system -1.2 GPF / 0.8 GPF (4.5 LPF / 3.0 LPF)
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Universal Height
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction ergonomic stick-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • ADA compliant
    • Night light
Spécifications techniques
  • Réference unique.CWT9538CEMFG-neorest-wx1-dual-flush-wall-hung-toilet-12-gpf-08-gpf-
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord