Publier vos produits
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection

3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
Traduit par Google,

L'aspect moderne de la toilette monobloc à hauteur universelle Aquia IV est doté de notre célèbre technologie DynaMax™ Tornado Flush® dans une capacité de 1,28/0,8 gpf à haut rendement. Cette toilette est dotée de notre glaçure céramique CeFiONtect® qui empêche les débris et les moisissures de coller aux surfaces en céramique.

CARACTÉRISTIQUES:

  • Spécialement conçu pour accueillir un WASHLET+
  • 27-19/16" L x 15-1/4" L x 28-1/8" H
  • Système DynaMax™ Tornado Flush®
  • La glaçure céramique CeFiONtect® empêche les débris et les moisissures de coller aux surfaces en céramique
  • Conception à jupe
  • Siphon anti-obstruction de 2,5 po avec revêtement de glaçure transparent
  • Chasse silencieuse
  • Bol avant allongé et ensemble de réservoir avec siège SoftClose
  • Fonctionnement à double chasse
  • Bouton poussoir chromé
  • Brut de 12" (brut de 10" et 14" en option)
  • Hauteur universelle

Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-ms646124cemfg
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWater Operated Water Closets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal de flux
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord