Publier vos produits
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF

    Traduit par Google,

    Glaston allie un design intemporel à une performance fiable dans un profil raffiné en deux parties, entièrement caréné, conçu pour les salles de bains modernes. Ses proportions équilibrées et ses lignes épurées offrent une esthétique apaisante et polyvalente, tout en facilitant l'entretien. Le système TORNADO FLUSH® assure une chasse d'eau silencieuse et efficace de 4,8 litres par chasse, conçue pour un nettoyage optimal de la cuvette. L'émail céramique CEFIONTECT® contribue à maintenir la cuvette propre plus longtemps en empêchant les résidus d'adhérer. Une cuvette allongée à hauteur universelle avec abattant SoftClose® en option garantit un confort quotidien. Glaston est compatible avec WASHLET+, ce qui permet d'ajouter facilement les technologies PREMIST® et EWATER+® pour une hygiène et un bien-être quotidiens optimaux.

    Spécification
      • High-efficiency TORNADO FLUSH® system - 1.28 GPF (4.8 LPF)
      • CEFIONTECT® ceramic glaze prevents debris and mold from sticking to ceramic surfaces
      • Specially designed to accommodate WASHLET®+
      • Completely skirted design for a sleek and understated look that’s easier to clean
      • Universal Height
      • Elongated front bowl, seat sold separately
      • 12″ Rough-in
      • Chrome plated trip lever
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MS472124CEFG-Glaston-two-piece-toilet-128-gpf
    • Famille de produitsToilet
    • Groupe de produitsGlaston
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)16.2
    • Profondeur (pouces)28.5
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord