Publier vos produits
NEOREST® RS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

NEOREST® RS - DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

Traduit par Google,

Le NEOREST RS a été conçu avec une forme lisse et de belles proportions qui servent d'accent aux intérieurs et aux espaces architecturaux. Le design du RS se caractérise par des courbes douces sans angles vifs et la silhouette légèrement arrondie crée un sentiment de sérénité qui s'harmonise avec une grande variété d'espaces confortables.

Spécification
    • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
    • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
    • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
    • Auto flush - with back-up manual flush for power outages
    • Auto open/close lid
    • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
    • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
    • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
    • EWATER+® auto-cleans wand and bowl after every use
    • Heated seat with temperature control
    • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
    • Warm air dryer with five variable temperature settings
    • Automatic air deodorizer
    • Automatic and programmable energy saving systems
    • Multifunction pearl white block-style remote control
    • 4-users' personalized memory settings
    • Universal Height, ADA compliant
    • Night light
Spécifications techniques
  • Réference unique.MS8341CUMFG-NEOREST-RS
  • Famille de produitsWashlet
  • Groupe de produitsWashlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)27
  • Largeur (mm)383
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord