Publier vos produits
NEOREST® LS DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF
NEOREST® LS DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    NEOREST® LS DUAL FLUSH TOILET - 1.0 GPF & 0.8 GPF

    Traduit par Google,

    Le design linéaire du NEOREST LS poursuit la simplicité ultime pour accentuer tout espace moderne. Le LS a une forme audacieuse qui laisse une impression nette lorsqu'il est vu sous n'importe quel angle. Ses lignes droites et sa présence distinctive et digne mettent en valeur des espaces modernes et avant-gardistes. Avec garniture métallique décorative et options de finition de télécommande assorties : argent, nickel ou noir.

    Spécification
    • FEATURES

      • Sleek, low profile one-piece skirted Smart Bidet Toilet with integrated personal cleansing and comfort features
      • Decorative metallic trim and matching remote control finish options: silver, nickel, or black
      • Ultra high-efficiency dual flush functionality - 1.0 GPF / 0.8 GPF (3.8 LPF / 3.0 LPF)
      • TORNADO FLUSH® System utilizes 360° cleaning power to reach every part of the hole-free rim design bowl
      • Auto flush - with back-up manual flush for power outagesAuto open/close lid
      • Auto open/close lid
      • PREMIST® automatically mists the bowl before each use
      • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
      • Gentle aerated, warm water, dual-action spray with oscillating and pulsating features
      • Instantaneous water heater for continuous warm water and energy savings
      • Adjustable spray position, water temperature, and water pressure
      • EWATER+® auto-cleans wand, bowl, and under-seat after every use
      • Heated seat with temperature control
      • Seamless seat design eliminates the gap where dirt collects
      • Warm air dryer with five variable temperature settings
      • Automatic air deodorizer
      • Automatic and programmable energy saving systems
      • Multifunction ergonomic stick-style remote control
      • 4-users' personalized memory settings
      • Universal Height, ADA compliant
      • Night light
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MS8732CUMFG-NEOREST-LS
    • Famille de produitsWashlet
    • Groupe de produitsWashlet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)27
    • Largeur (mm)383
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord