Publier vos produits
RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF
RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    RP Wall-Hung Toilet & In-Wall Tank System - 1.28/0.9 GPF

    Traduit par Google,
    Parce qu'il est fixé au mur, ce WC occupe moins d'espace au sol, ce qui donne à votre salle de bain une sensation plus ouverte et facilite son nettoyage. Design moderne, avec notre système DYNAMAX™ TORNADO FLUSH (voir Smartfact ci-dessous). Hauteur universelle.
    Spécification
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH system High-Efficiency (1.28/0.9 GPF)

      CEFIONTECT® ceramic glaze

      Universal Height

      D-Shaped front bowl

      High-Efficiency Dual Flush (Avg. Flush 1.03 GPF)

      Adjustable 15" - 19" mounting height

      Saves up to 9" of floor space compared to standard floor-mounted toilet

      Supports up to 880 lbs.

      Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" wall studs with waste outlet kit

      Copper Supply line

      Includes Push Plate YT930#WH or YT930#MS

      residential

      #MS, #WH

      Matte Silver, White

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CWT447247CMFG-rp-wall-hung-toilet-and-in-wall-tank-system-128-09-gpf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord