Publier vos produits
AP™ Wall-Hung Toilet

AP™ Wall-Hung Toilet

Traduit par Google,

Cette toilette suspendue élégante et moderne offre une cuvette allongée et un design à jupe, ainsi que notre puissant système DYNAMAX TORNADO FLUSH®. Cette toilette suspendue permet d'économiser un espace précieux dans les petites salles de bains. Siège SoftClose en option. Hauteur universelle.

Spécification
  • FEATURES

    • CEFIONTECT® ceramic glaze
    • DYNAMAX TORNADO FLUSH® System, high efficiency (1.28 GPF/0.9 GPF)
    • Elongated Bowl
    • Skirted Design
    • Wall-Hung Toilet
    • Universal Height
    • Seat sold separately
    • Dual Flushing System, high efficiency
    • Adjustable 15" - 19" mounting height
    • Supports up to 880 lbs
    • Commercial 2" x 6" or optional residential installation with 2" x 4" studs with waste outlet kit
    • Copper Supply line
    • Basic Round Push Plate Matte Silver or White Matte
Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-ct426cfg-wall-hung-toilet
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsAP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal de flux
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord