Publier vos produits
Arvina™ 23-5/8" Rectangle Vessel Lavatory

Arvina™ 23-5/8" Rectangle Vessel Lavatory

Traduit par Google,
La famille Arvina présente des bords minces et arrondis qui ajoutent une touche romantique aux toilettes contemporaines.
Spécification
  • 23-5/8"W x 18-1/8"D x 2-3/4"H

    Inset faucet mount

    CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes debris from sticking to ceramic surfaces

    Thin, rounded edges achieving a decorative design

    Installation template included

    ADA compliant

    Front overflow

    Available in Single hole and 8" inch mount (See options above)

    Drain and faucet sold separately

    Arinva, CeFiONtect, SanaGloss, Vessel Lavatory, Sinks

    residential

    #01

    Cotton

    Arinva, CeFiONtect, SanaGloss, Vessel Lavatory, Sinks
Spécifications techniques
  • Réference unique.LT416G-arvina-rectangle-vessel-lavatory-inset-23
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord