Publier vos produits
Touchless Faucet Controller with Heater

Touchless Faucet Controller with Heater

Traduit par Google,
Système d'eau chaude intégré et contrôleur de robinet sans contact.
Spécification
  • Integrated thermostatic mixing valve is ASSE 1070 compliant

    ECOLOGICAL WITH POWER SAVINGS / Find a time when hot water usage is low and save energy

    EASY TO INSTALL / Hot water piping system, T&P relief valve and expansion tank are NOT required

    EASY TO MAINTAIN / No periodical replacement parts

    SAFETY DESIGN / Tank and Heating element are made of high corrosion-resistance stainless steel

    EQUIPPED with burnout prevention control of heater elements

    COMPACT DESIGN / Allows for ADA compliance.

    For use with 0.5 gpm flow control, 0.08 gpc, 10 sec ondemand flow TOTO Touchless Faucet

    residential

    #

    No Color

Spécifications techniques
  • Réference unique.REAH03B1U-touchless-controller-with-water-heater
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord