Publier vos produits
RP™ Wall-Hung Toilet
RP™ Wall-Hung Toilet
RP™ Wall-Hung Toilet

    RP™ Wall-Hung Toilet

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec une nouvelle forme en D moderne, la toilette suspendue RP permet d'économiser un espace précieux dans la salle de bain tout en offrant un style de salle de bain contemporain.

    Traits:

    • Système DYNAMAX™ TORNADO FLUSH®
    • La glaçure céramique CEFIONTECT® empêche les débris et les moisissures de coller aux surfaces en céramique
    • Hauteur universelle
    • Le siège SS247 est requis
    • À utiliser avec le système de réservoir encastré WT172M
    • Jupe complète suspendue au mur
    • Conception sans monture - pas de ligne de liaison
    • Installation unique (tubes de guidage pour localiser les vis de montage par le dessous)
    • Cuvette en forme de D sans siège de toilette


    Spécifications techniques
    • Réference unique.toto-ct447cfg
    • Famille de produitsWater Operated Water Closets
    • Groupe de produitsRP™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord