Publier vos produits
NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat
Archivé

NEXUS® One-Piece Toilet, 1.28 GPF, Elongated Bowl - Slim Seat

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)

An elongated, beautifully sleek one-piece design. Features our industry-leading TORNADO FLUSH® system (see SmartFact below) and CEFIONTECT® ceramic glaze, which creates an extraordinarily smooth, ion-barrier surface to help keep the bowl cleaner with every flush. Universal Height.

Spécification
  • FEATURES

    • TORNADO FLUSH® Flushing System
    • Specially designed to accommodate WASHLET®+
    • CEFIONTECT® Glaze prevents debris from sticking to ceramic surfaces, making them easier to clean
    • 360? Fully Skirted design
    • ADA Compliant
    • Universal Height
    • One-piece decorative high profile toilet
    • Elongated front Bowl with SoftClose® slim seat
    • 12" Rough-in less supply
    • Chrome trip lever included
Spécifications techniques
  • Réference unique.toto-ms642234cefg-one-piece-toilet-128-gpf-elongated-bowl-slim-seat
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsNexus®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal de flux
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste