Publier vos produits
Pressure Balancing Valve with Diverter

Pressure Balancing Valve with Diverter

Traduit par Google,

Offrez un confort sur mesure grâce à une technologie antibrûlure avancée, des matériaux résistants à la corrosion et une limite de température réglable. Conçu pour un débit optimal et écologique de 1,5 GPM, ce système garantit une installation simple et des performances fiables, ce qui en fait un choix sûr pour tout projet.

Spécification
  • Features

    • Corrosion resistant
    • Anti-scald valve
    • Adjustable temperature limit stop
    • Two way diverter
    • Integral shut-offs / check valves
    • 1/2" NPT / sweat connections
    • Back-to-back installation compatible without cross-over piping
    • Optimized for minimum flow rate of 1.5 gpm (5.7 lpm) or higher.


Spécifications techniques
  • Réference unique.TSPVM-pressure-balancing-valve-with-diverter
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsValves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord