Publier vos produits
WALL-HUNG URINAL WITH INTEGRATED FLUSH VALVE - 0.125 GPF

WALL-HUNG URINAL WITH INTEGRATED FLUSH VALVE - 0.125 GPF

Traduit par Google,

L'urinoir mural de TOTO avec valve de chasse ECOPOWER intégrée allie style, commodité et respect de la planète, avec une valve de chasse hydroélectrique intégrée, un rendement ultra élevé de 0,125 GPF, une conception sans rebord, un vernis CEFIONTECT®, une technologie de capteur et une conformité ADA pour améliorer le public. hygiène des toilettes et durabilité environnementale.

Spécification
    • Compact urinal with integrated flush valve and 1/2" supply connection
    • Ultra high-efficiency - 0.125 GPF (0.473 LPF)
    • Self-powered hydroelectric flush valve system
    • CEFIONTECT® ceramic glaze minimizes waste from sticking to porous ceramic surfaces
    • Rimless design with spreader flushing system
    • Protects trap seal with a maintenance flush every 12 hour period
    • Photoelectric sensor detection to prevent ghost flushing
    • ADA compliant
    • Contributes to earning credits in LEED®
    • CalGreen compliant
Spécifications techniques
  • Réference unique.WALLHUNG_URINAL_WITH_INTEGRATED_FLUSH_VALVE125GPF
  • Famille de produitsOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)27.25
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord