Les murs verts peuvent être construits en tant qu'éléments autoportants à utiliser comme clôtures, clôtures, brise-vent, écrans visuels, composants d'ombrage, périmètres de toit et même pour l'agriculture urbaine. La conception et l'utilisation de Greenscreen présentent plusieurs avantages importants.
Le panneau de treillis Greenscreen est fabriqué avec un système de treillis métallique soudé continu qui crée une profondeur de trois pouces avec des capacités structurelles uniques pour le montage et la fixation. La conception tridimensionnelle unique du panneau en treillis n'a pas besoin d'être maintenue en tension lors du montage et les composants modulaires peuvent être empilés pour créer de grandes installations. Les panneaux Greenscreen peuvent être orientés horizontalement et s'étendre jusqu'à dix pieds dans les applications de clôture, ce qui réduit considérablement les coûts des poteaux structurels par rapport aux autres systèmes de clôture.
Autoportante : La clôture en treillis autoportante Greenscreen comporte des panneaux orientés verticalement ou horizontalement. Nos documents sur les options de montage autoportant montrent des détails pour le montage typique de panneaux horizontaux, verticaux et incurvés. Les applications autoportantes nécessitent de tenir compte de la charge du vent et des conditions du sol qui affectent la longueur des poteaux encastrés et la taille de la semelle. Lorsqu'ils sont montés verticalement, les panneaux peuvent être en porte-à-faux dans le sens de la ferme jusqu'à environ 30 % de leur longueur individuelle. En plus de notre panneau plat, notre panneau Crimped-to-Curve peut être utilisé dans des applications autoportantes ; il est rigide, empilable et peut être fabriqué à des incréments de rayon de 4 à 12'.
Les vignes et autres types de plantes utilisées pour les conceptions de murs verts autoportants bénéficient du support supplémentaire de la construction tridimensionnelle Greenscreen qui fournit un support continu pour les plantes, un espace suffisant pour le développement des plantes jusqu'à maturité et un espace de croissance captif.
Pièce jointe : Greenscreen propose une collection complète de matériel de montage technique disponible dans des finitions en poudre assorties. Le système de clips est conçu pour fonctionner avec un matériau de poteau de 3" correspondant à la profondeur du panneau, mais est facilement adaptable à une grande variété de conditions de montage et de matériaux de poteau.
Les poteaux en acier sont disponibles dans notre usine en rond ou carré de 7,6 cm avec des finitions assorties. Conception : les caractéristiques structurelles uniques du panneau rigide Greenscreen augmentent la capacité de portée pour les considérations de fixation car la structure en treillis est intégrale et non intermittente. Pour des charges de vent spéciales dépassant 90 mph ou des conditions exceptionnelles de charge de glace et de vent, nous avons l'expérience et l'ingénierie pour répondre aux exigences de conception spéciales. Les panneaux modulaires peuvent être alignés entre la structure, montés derrière ou devant les poteaux et les colonnes.
Greenscreen a deux garnitures de bord optionnelles disponibles pour une utilisation comme accent visuel, pour une utilisation comme bande de fermeture adjacente à la circulation des piétons, pour une bordure de coupe pour l'entretien de l'usine et avec des panneaux conçus dans des formes uniques ou coupés à angles.
Il existe cinq finitions de revêtement en poudre standard disponibles pour Greenscreen et le matériel de fixation :
En contactant Greenscreen, vous travaillerez avec une équipe hautement qualifiée avec une expérience en architecture, construction et architecture paysagère qui peut vous aider avec des problèmes de conception et d'ingénierie de valeur ou répondre à vos questions spécifiques liées à un projet. Les chefs de projet vous guideront à travers les phases d'estimation, de commande, de fabrication, de livraison et d'installation afin que vos projets soient livrés à temps et dans les limites du budget. Dessins d'atelier CAO, ingénierie et BIM disponibles, ainsi que des directives de sélection d'usine, des suggestions de maintenance et des résumés de recherche. Les éléments sont simples... les possibilités sont infinies !
Outils de conception
Greenscreen dispose d'un catalogue mis à jour avec toutes les informations techniques dont vous avez besoin pour concevoir et spécifier des murs de façade verts dans des projets.
La sélection appropriée des matériaux végétaux est essentielle au succès à long terme de votre projet de mur de façade végétalisé et une liste de plantes recommandées basée sur la nouvelle carte des zones de rusticité USDA est disponible pour votre référence.
Avec plus de 7000 installations dans le monde, Greenscreen possède l'expérience et les connaissances dont vous avez besoin pour éduquer les clients sur les murs de façade végétalisés. Plus de 175 études de cas de marchés verticaux sont disponibles pour être incluses dans la présentation de votre client.
En tant que fabricant de produits, Greenscreen soutient l'engagement et la vision des professionnels de la conception d'intégrer des pratiques de construction respectueuses de l'environnement et à faible impact et de promouvoir des principes de conception durable en fournissant des examens critiques des contributions de crédit aux programmes LEED et SITES™, y compris une déclaration de contenu recyclé téléchargeable.
Outils de formation continue
Dans un effort pour aider à approfondir les connaissances de nos partenaires de conception, la série Greenscreen Education Series - Research Reviews présente une série de notes composées sous forme de résumés sur des questions importantes soutenues par des efforts de recherche internationaux.
Des unités de formation continue accréditées (CEU) peuvent être obtenues auprès d'AEC Daily, de l'Université Hanley Wood et du centre de formation continue de McGraw Hill Construction, ainsi que du livre blanc Considérations pour la conception avancée de façades vertes disponible sur notre site Web.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |
Porto Rico |