Publier vos produits
Greenscreen:  Freestanding green facade/trellis
Tournesol

Greenscreen: Freestanding green facade/trellis

3.5 sur 5 étoiles3.5(17 Avis)
Traduit par Google,

Les murs verts peuvent être construits en tant qu'éléments autoportants à utiliser comme clôtures, clôtures, brise-vent, écrans visuels, composants d'ombrage, périmètres de toit et même pour l'agriculture urbaine. La conception et l'utilisation de Greenscreen présentent plusieurs avantages importants.

Le panneau de treillis Greenscreen est fabriqué avec un système de treillis métallique soudé continu qui crée une profondeur de trois pouces avec des capacités structurelles uniques pour le montage et la fixation. La conception tridimensionnelle unique du panneau de treillis Greenscreen n'a pas besoin d'être maintenue en tension lors du montage et les composants modulaires peuvent être empilés pour créer de grandes installations. Les panneaux Greenscreen peuvent être orientés horizontalement et s'étendre jusqu'à dix pieds dans les applications de clôture, ce qui réduit considérablement les coûts des poteaux structurels par rapport aux autres systèmes de clôture.

Autoportant : Le treillis autoportant Greenscreen comporte des panneaux orientés verticalement ou horizontalement. Nos documents sur les options de montage autoportant montrent des détails pour le montage typique de panneaux horizontaux, verticaux et incurvés. Les applications autoportantes nécessitent de tenir compte de la charge du vent et des conditions du sol qui affectent la longueur des poteaux encastrés et la taille de la semelle. Lorsqu'ils sont montés verticalement, les panneaux peuvent être en porte-à-faux dans le sens de la ferme jusqu'à environ 30 % de leur longueur individuelle. Pour les grandes applications autoportantes qui dépassent les dimensions d'une simple configuration de clôture en treillis, les panneaux Greenscreen sont généralement fixés à une forme structurelle conçue. En plus de notre panneau plat, notre panneau Crimped-to-Curve peut être utilisé dans des applications autoportantes ; il est rigide, empilable et peut être fabriqué à des incréments de rayon de 4 à 12'.

Les vignes et autres types de plantes utilisées pour les conceptions de murs verts autoportants bénéficient du support supplémentaire de la construction tridimensionnelle Greenscreen qui fournit un support continu pour les plantes, un espace suffisant pour le développement des plantes jusqu'à maturité et un espace de croissance captif.

Pièce jointe : Greenscreen propose une collection complète de matériel de montage technique disponible dans des finitions en poudre assorties. Le système de clips est conçu pour fonctionner avec un matériau de poteau de 3" correspondant à la profondeur du panneau, mais est facilement adaptable à une grande variété de conditions de montage et de matériaux de poteau.

  • 5133R-Snap Clip - Se monte sur un côté du panneau et sur la surface du poteau
  • 5141-C Clip - Pour une utilisation avec des panneaux qui ont une garniture de bord au bord de connexion


Les poteaux en acier sont disponibles à notre usine en 3" ronds ou carrés avec des finitions assorties.

Conception : Les caractéristiques structurelles uniques du panneau rigide Greenscreen augmentent la capacité de portée pour les considérations de fixation, car la structure en treillis est intégrale et non intermittente. Pour les charges de vent spéciales dépassant 90 mph ou les conditions exceptionnelles de charge de glace et de charge de vent, nous avons l'expérience et l'ingénierie nécessaires pour répondre aux exigences de conception spéciales. Les panneaux modulaires peuvent être alignés entre les structures, montés derrière ou devant les poteaux et les colonnes.

Greenscreen a deux garnitures de bord optionnelles disponibles pour une utilisation comme accent visuel, pour une utilisation comme bande de fermeture adjacente à la circulation des piétons, pour une bordure de coupe pour l'entretien de l'usine et avec des panneaux conçus dans des formes uniques ou coupés à angles.

  • 5104-Garniture de canal en acier - Un capuchon de bord en forme de canal continu qui contrôle également la croissance des plantes. Évitez d'utiliser le bord inférieur où une accumulation d'eau pourrait se produire.
  • 5105-Steel Edge Trim - Une garniture de bord ouverte qui offre une excellente surface de coupe


Il existe cinq finitions de revêtement en poudre standard disponibles pour Greenscreen et le matériel de fixation :

  • Noir, vert, argent, blanc, bronze et couleurs personnalisées disponibles.


En contactant Greenscreen, vous travaillerez avec une équipe hautement qualifiée avec une expérience en architecture, construction et architecture paysagère qui peut vous aider avec des problèmes de conception et d'ingénierie de valeur ou répondre à vos questions spécifiques liées à un projet. Les chefs de projet vous guideront à travers les phases d'estimation, de commande, de fabrication, de livraison et d'installation afin que vos projets soient livrés à temps et dans les limites du budget. Dessins d'atelier CAO, ingénierie et BIM disponibles, ainsi que des directives de sélection d'usine, des suggestions de maintenance et des résumés de recherche. Les éléments sont simples... les possibilités sont infinies !

Outils de conception
Greenscreen dispose d'un catalogue mis à jour avec toutes les informations techniques dont vous avez besoin pour concevoir et spécifier des murs de façade verts dans des projets.

La sélection appropriée des matériaux végétaux est essentielle au succès à long terme de votre projet de mur de façade végétalisé et une liste de plantes recommandées basée sur la nouvelle carte des zones de rusticité USDA est disponible pour votre référence.

Avec plus de 7000 installations dans le monde, Greenscreen possède l'expérience et les connaissances dont vous avez besoin pour éduquer les clients sur les murs de façade végétalisés. Plus de 175 études de cas de marchés verticaux sont disponibles pour être incluses dans la présentation de votre client.

En tant que fabricant de produits, Greenscreen soutient l'engagement et la vision des professionnels de la conception d'intégrer des pratiques de construction respectueuses de l'environnement et à faible impact et de promouvoir des principes de conception durable en fournissant des examens critiques des contributions de crédit aux programmes LEED et SITES™, y compris une déclaration de contenu recyclé téléchargeable.

Outils de formation continue
Dans un effort pour aider à approfondir les connaissances de nos partenaires de conception, la série Greenscreen Education Series - Research Reviews présente une série de notes composées sous forme de résumés sur des questions importantes soutenues par des efforts de recherche internationaux.

Des unités de formation continue accréditées (CEU) peuvent être obtenues auprès d'AEC Daily, de l'Université Hanley Wood et du centre de formation continue de McGraw Hill Construction, ainsi que du livre blanc Considérations pour la conception avancée de façades vertes disponible sur notre site Web.

Spécification
  • G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 5 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    PART 2 - PRODUCTS
    2.1 SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS
    A. The welded wire panel plant support system and accessories shall have completed an ISO
    Compliant 14040/44, third party verified Life Cycle Assessment (LCA).
    2.2 ACCEPTABLE MANUFACTURER
    A. Greenscreen, 725 S. Figueroa St. Suite 1825, Los Angeles, CA 90017; Tel: 1-800-450-3494;
    sales@greenscreen.com, www.greenscreen.com.
    2.3 PANELS
    A. Panels shall be rigid, three dimensional welded wire grid fabricated of 14 gage galvanized steel
    wire.
    1. Metallic-Coated Steel Wire: Welded-wire, galvanized in accordance with ASTM A641.
    B. Face Grid: Wires shall be welded at each intersection to form a 2 x 2 inch face grid on the front
    and back of panels,
    C. Trusses: Face grids shall be separated by bent wire trusses spaced at 2-inch centers and welded
    to front and back face grids at each truss apex.
    D. Thickness: [3 inches.] [As shown on Drawings.]
    E. Length and Width: As indicated on the Drawings.
    F. Tolerance: 1/8 inch in width and 1/8 inch in length.
    2.4 ACCESSORIES
    A. Trim:
    1. Fabricate from 20-gage ASTM A879 galvanized steel.
    2. Types:
    a. Channel Trim: Thickness of panel x ½ inch legs.
    b. Angle Trim: ½ inch x ½ inch legs.
    3. Locations:
    a. As indicated on the Drawings.
    B. Clips and Straps: Provide manufacturer’s standard types of clips and straps suitable for mounting
    conditions. Fabricate from ASTM A879 galvanized steel. Adjustable clips shall have ¼ inch
    diameter 18-8 stainless steel bolt, washer, and nut.
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 6 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Plastic Spacers: Provide ½ inch thick black Ultra High Molecular Weight polyethylene (UHMW)
    washers [to hold clips away from mounting surface].
    D. Fence Posts: 3-inch [2-7/8” OD ASTM A500] [square ASTM A500, Grade B] steel tube. The
    steel strip used in the manufacture of the post shall conform to ASTM A1011. Minimum yield
    strength shall be 45,000 psi. [Provide steel post caps.] Overall post length shall be as indicated
    on the Drawings.
    E. Fasteners for Mounting Clips to Fence Posts: Self drilling, self tapping hex washer head screws,
    with strength of Type 410 stainless steel, and corrosion resistance of Type 304 stainless steel.
    F. Fasteners for Attachment to Structure Pull Out Value:
    1. To Concrete or Masonry: [480 lbs.].
    2. To Structural Steel: [480 lbs.].
    3. To Light-Gage Steel Framing: [480 lbs.].
    4. To Wood Framing: [480 lbs.].
    G. Planter: [__________________________________________.]
    2.5 FABRICATION
    A. Cut to size.
    B. Weld trim to panels and grind smooth exterior surfaces of welds.
    C. Curved Panels: All curved panels shall be fabricated in the factory using approved “Cut-to-
    Curve” or “Crimped-to-Curve” procedures as recommended by manufacturer for diameter of
    curve and conditions of use prior to application of powder coat finish to ensure that all wire edges
    are coated and protected. The use of “Cut-to-Curve” or “Crimped-to-Curve” fabrication technique
    is dependent on the specific radius and the direction of the curve relative to the flat panel layout.
    2.6 FINISH
    A. Metal components (except fasteners) shall receive commercial grade finish system after
    fabrication.
    B. Finish System:
    1. Pretreat with general purpose, alkaline, water based cleaner / degreaser applied at 240
    degrees F.
    2. Prime with fusion bond epoxy powder coat.
    3. Topcoat with [TGIC] polyester or polyester-urethane powder coat with a minimum total
    dry film thickness of not less than [6 mils (0.15 mm)].
    G U I D E S P E C I F I C A T I O N
    Guide Specification 32 94 50 – 7 [WELDED WIRE PANEL
    Greenscreen PLANT SUPPORT SYSTEM]
    C. Salt Spray Resistance: Finish shall remain rust free when tested 1680 hours in accordance with
    ASTM B117.
    D. Finish and Color: [Textured Green.] [Textured Black.] [Silver.] [Bronze.] [Terra] [Gloss
    White.] [Color selected by [Architect] from manufacturer’s standards.] [RAL [Classic]
    [Design] color [__________].] [Custom color to match [__________].]
    E. Touch-Up Paint: Provide high quality, exterior-grade spray paint suitable for conditions of use.
    2.7 WARRANTY
    A. Standard 1 year warranty is available from the date of substantial completion or 18 months from
    the date of shipment, whichever comes first. Greenscreen warrants against defects in
    workmanship and materials that would result in failure under intended application and use as
    exterior fabricated wall grillage. “Failure” is defined as structural failure of the wire of sufficient
    incidents in any panel that would result in the panel not performing in a structural or safe manner
    under the intended application and use. Installation is excluded. Contact Greenscreen for further
    information, and extensions.
    2.8 MISCELLANEOUS MATERIALS
    A. Concrete: Refer to Section 03 30 00, CAST-IN-PLACE CONCRETE.
    B. Concrete: Normal-weight, air-entrained, ready-mix concrete with a minimum 28-day
    compressive strength of 3000 psi (20 MPa), 3-inch (75-mm) slump, and 1-inch (25-mm)
    maximum aggregate size [ or dry, packaged, normal-weight concrete mix complying with
    ASTM C 387 mixed with potable water according to manufacturer's written instructions].

Spécifications techniques
  • Réference unique.greenscreen-straight
  • Famille de produitsPlanting Accessories
  • Groupe de produitsElements
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Numéro OmniClass23-11 27 13
  • Titre OmniClassPlanting Accessories