Publier vos produits
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
Montara Water Features
    Tournesol

    Montara Water Features

    Traduit par Google,

    Fontaines Montara en béton léger

    Les jeux d'eau Montara offrent une présence apaisante et bouillonnante, ajoutant mouvement, son et réflexion aux espaces extérieurs. Conçus pour une installation permanente, chaque modèle comprend un bassin autonome avec plomberie intégrée et éclairage LED. Le modèle simple comprend un jet d'eau et un éclairage LED, le modèle double comprend deux jets d'eau et un éclairage LED, et le modèle triple comprend trois jets d'eau et un éclairage LED. La collection Montara comprend également des jardinières, des bancs linéaires et des plateformes qui, ensemble, sublimeront tout espace commercial ou résidentiel.

    • Effet bouillonnant apaisant avec éclairage LED intégré
    • Plaques d'ancrage en acier inoxydable
    • Bassin, plateau et cuvette en GFRC avec réservoir autonome et jet
    • Câblé et plombé pour une utilisation commerciale en extérieur
    • Coordonnez-vous avec les plates-formes, les jardinières et les bancs Montara
    • Disponible uniquement en textures Sandblast ou Travertine
    Spécification
    • G U I D E  S P E C I F I C A T I O N
      Guide Specification Updating

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Montara-water-features
    • Famille de produitsMontara Collection
    • Groupe de produitsMontara Water Features
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Numéro OmniClass23-11 27 13 17
    • Titre OmniClassPlanters