Publier vos produits
C21Z clamp on

C21Z clamp on

Traduit par Google,

Pas de vis de réglage

Aucune pénétration du panneau

Utilisé sur : Toitures métalliques à joints debout

• Disponible pour tous les types de nervures, y compris : Double Lock, Single Lock, Snap Lock, Skyline, etc.

• Accepte un tuyau de clôture de 3/4 po

• Permet une installation complète sans aucune pénétration de la surface du toit

• Revêtement en poudre pour correspondre à la couleur du matériau de toiture

• Boulon de carrosserie 3/8" Dia X 1-3/4" ou 2" (2)

• Drapeaux de glace (recommandé)

Les clôtures à neige à pince TRA Snow et Sun sont reconnues pour leur qualité et leur résistance. Nous fabriquons au cœur des montagnes Rocheuses et concevons nos systèmes pour retenir les lourdes charges de neige. Vous pouvez être sûr que la neige sur votre toit restera en place. Notre clôture à neige à pince s'adapte à la plupart des profils à joints debout en utilisant une conception sûre , fiable et attrayante . Notre système de fixation exclusif, utilisant des serrages et des boulons sous l'ourlet, offre une résistance supérieure tout en conservant la garantie de votre fabricant. Son apparence attrayante et ses performances éprouvées rendent les clôtures à neige à pince TRA Snow and Sun idéales pour les projets commerciaux et résidentiels. Nos clôtures à neige à pince sont disponibles dans une variété de matériaux et de couleurs/finitions qui offrent un système qui correspond à votre type de toit. Et nous sommes heureux de dire qu'ils sont fabriqués aux États-Unis.

Conceptions et ingénierie personnalisées

Chez TRA Snow and Sun, nous concevons et concevons chaque projet gratuitement en utilisant de nombreux facteurs spécifiques à votre toit. Nous vous fournissons ensuite le plan de rétention de neige, l'aménagement et le détail du produit. Les représentants de TRA Snow and Sun travailleront avec vous pour concevoir le système de rétention de neige le plus efficace. Remplissez notre liste de contrôle pour la rétention de la neige pour commencer.

Toutes les clôtures à neige à joint debout ont été testées à partir du point de défaillance du système. La force de maintien est prouvée dans leurs performances.

Spécifications techniques
  • Réference unique.C21Z-clamp-on
  • Famille de produitsSnap On Snow Fence
  • Groupe de produitsPowder Coated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories