Publier vos produits
Snow bracket D apex

Snow bracket D apex

Traduit par Google,

• Installé à l'aide d'un minimum de (4) clous à toiture qui doivent pénétrer dans le revêtement extérieur.

• Peut être recouvert d'un revêtement en poudre pour correspondre à la couleur du matériau de toiture

• Dimensions hors tout : 12"LX 2.250"WX 3"H

Les toits en bardeaux d'asphalte sont très courants aux États-Unis et il est important que vous disposiez d'un Snow Bracket™ adapté au type de toit sur lequel vous installez celui du produit.

Pièce jointe sécurisée

Résistance supérieure

Variété de types de matériaux

Utilisé sur : bardeaux d'asphalte de nouvelle construction, tremblements de terre simulés et toits en ardoise simulée

  • Peut être utilisé sur toutes les marques ou modèles de bardeaux d’asphalte
  • Installé au fur et à mesure que les bardeaux sont installés
  • Le support se fixe au revêtement du toit
  • Modèle de clous polyvalent pour une installation facile
  • 3 supports en un (fonctionne pour les bardeaux d'asphalte, les secousses simulées et les toits en ardoise simulée)

Conceptions et ingénierie personnalisées

Chez TRA Snow and Sun, nous concevons et concevons chaque projet gratuitement en utilisant de nombreux facteurs spécifiques à votre toit. Nous vous fournissons ensuite le plan de rétention de neige, l'aménagement et le détail du produit. Les représentants de TRA Snow and Sun travailleront avec vous pour concevoir le système de rétention de neige le plus efficace. Remplissez notre liste de contrôle pour la rétention de la neige pour commencer.

Tous les supports à neige ont été testés à partir du point de défaillance du système.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Snow-bracket-D-apex
  • Famille de produitsSnow Bracket
  • Groupe de produitsPowder Coated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories