Publier vos produits
Fascia Extension

Fascia Extension

Traduit par Google,

La rallonge de fascia est utilisée avec la sortie murale lorsque les traversées de mur nécessitent une longueur supplémentaire. Elle permet d'allonger l'espace entre la sortie murale et le chapeau de mur ou la grille de dalle.

Caractéristiques:

  • Plage de réglage de 4" à 7".
  • À brides et pré-percé pour la fixation
  • Syndical SMART fabriqué en Amérique du Nord
  • Étiquette UL/ULC apposée à l'intérieur du raccord – visible pour les inspections après coulage du béton
  • Certifié conforme aux normes CAN/ULC S115 et ASTM R814 pour les essais de résistance au feu des systèmes coupe-feu
Spécifications techniques
  • Réference unique.Fascia-Extension
  • Famille de produitsHVAC Ductwork System
  • Groupe de produitsHVAC Ductwork Fascia Extension
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits