Publier vos produits
Inlet Boot

Inlet Boot

Traduit par Google,

Le manchon d'entrée assure la traversée de la dalle et la transition entre les conduits ronds de la salle de bains et les conduits rectangulaires encastrés dans la dalle. Il est équipé d'une barrière coupe-feu thermosensible pour la sécurité incendie et de pattes de fixation pour une installation facile.

Caractéristiques:

  • Modèle standard avec barrière coupe-feu pour sceller l'ouverture en cas d'incendie
  • Différentes options de diamètre d'entrée disponibles
  • Syndical SMART fabriqué en Amérique du Nord
  • Étiquette UL/ULC apposée à l'intérieur du collier d'entrée – visible pour les inspections après coulage de la dalle
  • Certifié conforme aux normes CAN/ULC S115 et ASTM R814 pour les essais de résistance au feu des systèmes coupe-feu

Dessin de soumission générale

Spécifications techniques
  • Réference unique.Inlet-Boot
  • Famille de produitsHVAC Ductwork System
  • Groupe de produitsHVAC Ductwork Inlet Boot
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits