Publier vos produits
Inlet Boot Rectangular

Inlet Boot Rectangular

Traduit par Google,

Produit non standard, le manchon d'entrée rectangulaire est une alternative au manchon d'entrée standard lorsqu'une traversée de dalle rectangulaire est nécessaire entre la salle de bains et le conduit intégré à la dalle. Il est équipé d'une barrière coupe-feu thermoréactive. REMARQUE IMPORTANTE : Une sortie de soffite ne peut pas être utilisée dans cette application.

Caractéristiques:

  • Modèle standard avec barrière coupe-feu pour sceller l'ouverture en cas d'incendie
  • Syndical SMART fabriqué en Amérique du Nord
  • Étiquette UL/ULC apposée à l'intérieur de l'orifice d'entrée – visible pour les inspections après coulage de la dalle
  • Certifié conforme aux normes CAN/ULC S115 et ASTM R814 pour les essais de résistance au feu des systèmes coupe-feu
Spécifications techniques
  • Réference unique.Inlet-Boot-Rect
  • Famille de produitsHVAC Ductwork System
  • Groupe de produitsHVAC Ductwork Inlet Boot Rectangular
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits