Publier vos produits
Inlet Connecting Coupler

Inlet Connecting Coupler

Traduit par Google,

Produit non standard, le raccord d'entrée assure la traversée de dalle et la transition entre les conduits ronds de salle de bains et les deux sections de conduits rectangulaires encastrés à profil bas. Il est doté d'une barrière coupe-feu thermosensible pour une sécurité incendie optimale et de pattes de fixation pour une installation simplifiée.

Caractéristiques:

  • Modèle standard avec barrière coupe-feu pour sceller l'ouverture en cas d'incendie
  • Différentes options de diamètre d'entrée disponibles
  • Syndical SMART fabriqué en Amérique du Nord
  • Étiquette UL/ULC apposée à l'intérieur du collier d'entrée – visible pour les inspections après coulage de la dalle
  • Certifié conforme aux normes CAN/ULC S115 et ASTM R814 pour les essais de résistance au feu des systèmes coupe-feu
Spécifications techniques
  • Réference unique.Inlet-Connecting-Coupler
  • Famille de produitsHVAC Ductwork System
  • Groupe de produitsHVAC Ductwork Inlet Connecting Coupler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits