Publier vos produits
In-Slab Duct

In-Slab Duct

Traduit par Google,

Le conduit intégré à la dalle est le principal élément de ventilation du système intégré à la dalle. Grâce à son canal interne et à son joint torique à quatre plis, il est à la fois robuste et fonctionnel, résistant aux conditions exigeantes des chantiers et offrant une durée de vie optimale une fois les bâtiments achevés.

Caractéristiques:

  • Canal de renforcement interne de calibre 26
  • Longueurs standard de dix pieds – facilement coupables à la longueur voulue sur les chantiers
  • Syndical SMART fabriqué en Amérique du Nord
  • Certifié conforme aux normes CAN/ULC S115 et ASTM R814 pour les essais de résistance au feu des systèmes coupe-feu
  • Fabriqué en longueurs de 10 pieds.
  • Canal de renforcement de 3,5 pouces de large sur toute la longueur du conduit.
  • Peut être expédié en vrac ou par lots de 1080 pieds pour faciliter le levage sur site.

CONSTRUCTION
Conduit rectangulaire à joint spiralé conçu pour être installé dans les portes en béton des immeubles de grande hauteur.

GARANTIE

Fabriqué au Canada.
Tous les produits Tradesman Manufacturing sont garantis contre tout défaut de fabrication.
Tous les tests ont été réalisés par Intertek Testing Services NA Ltd.
Warnock Hersey et Hardy Associates Ltd.
Pression nominale (-1 à +2 manomètres)

CONSTRUCTION OPTIONNELLE

Tailles personnalisées disponibles sur demande pour s'adapter à toutes les applications.

Spécification
  • Available Sizes:

    1- Product Code: SDR/1753/26

    Size (A x B): 12” x 1.75” 

    Channel Width (D): 3.5”


    2- Product Code: SDR/2003/26

    Size (A x B): 12” x 2”

    Channel Width (D): 3.5”

Spécifications techniques
  • Réference unique.in-slab-duct
  • Famille de produitsHVAC Ductwork System
  • Groupe de produitsHVAC Ductwork Diffuser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ducts
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork