Publier vos produits
PANOPLAX- PALDECO
PANOPLAX- PALDECO
PANOPLAX- PALDECO
    Cavatorta

    PANOPLAX- PALDECO

    Traduit par Google,

    PANOPLAX

    LA NOUVELLE CLÔTURE RÉSIDENTIELLE

    Treillis soudé galvanisé à chaud et enduit de PVC dans les panneaux. Pour donner force et sécurité, les panneaux sont fabriqués avec des sertissages et des barbes de renfort protégeant le haut du panneau. Les panneaux Panoplax sont fournis en 60 pièces. packs et poteaux en 6 pcs. liasses. Pour compléter la clôture, un kit d'installation (vis et colliers) est fourni.

    Les poteaux sont en acier galvanisé recouvert de PVC, renforcés par une nervure de renfort en forme de « T ». Les poteaux sont fabriqués avec un système de crochet qui, avec des colliers de fixation, permet une fixation facile et solide du panneau. Les poteaux sont complétés par des capuchons de finition en plastique noir.

    Panoplax est un système de clôture hautement compétitif, solide, élégant et durable, facile à installer et recommandé comme solution de clôture de sécurité résidentielle ou légère. Panneaux modulaires électrosoudés en fil d'acier galvanisé, pvc enduit vert, gris anthracite et autres couleurs sur demande, avec un maillage de forme rectangulaire, des nervures de renfort horizontales et des pointes au sommet.


    PALDÉCO

    LA PERCHE ÉLÉGANTE, FONCTIONNELLE ET RÉSISTANTE

    Mât octogonal en acier profilé, fabriqué en acier galvanisé à chaud, plastifié avec du PVC vert, gris anthracite et autres couleurs sur demande, avec tête fermée par un capuchon en plastique de différentes couleurs, disponible avec ou sans plaque rectangulaire soudée au mât.

    La section octogonale confère au mât une résistance particulière aux contraintes et aux contraintes, ainsi qu'un design captivant et unique. La plastification soignée, précédée d'une galvanisation à chaud, assure au mât une protection efficace contre la corrosion et un résultat esthétique lisse et agréable. La pose de Paldeco sur socles maçonnés est facilitée par l'utilisation d'une plaque métallique spécifique à boulonner au poteau. Egalement disponible en version équipée de la platine soudée au mât, Paldeco est équipé d'un kit de montage composé de vis et de colliers. Facile à assembler et extrêmement polyvalent, Paldeco est le complément idéal à de nombreux types de filets de la marque Cavatorta aussi bien en rouleaux qu'en panneaux (Decoplax, Decoplax Evoluzione, Stilplax, Overplax, Everplax, Panoplax…).

    Spécification
    • PANOPLAX

      MESH Electro welded panels
      COATING Zinc and PVC
      MESH mm 200 x 50
      ANTI-CLIMBING SPIKES On every model
      REINFORCEMENT RIBS Horizontal wires
      Ø WIRES mm 4,00
      PANEL LENGTH cm 200
      COLOUR Bright alps green
      APPLICATIONS Fence for residential areas and gardens

      PALDECO

      COMPOSITION Hot dippede galvanized steel
      POLYESTER COATING THICKNESS > 60 µm
      YELD STRENGTH 32,26 Kg/mm2
      COLOUR Green or anthracite



    Spécifications techniques
    • Réference unique.Panoplax-Paldeco
    • Famille de produitsFencing
    • Groupe de produitsResidential fencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Numéro OmniClass23-11 25 19
    • Titre OmniClassFences

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Afrique