Publier vos produits
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
    Cavatorta

    COPERPLAX - Rete Anticaduta

    Traduit par Google,

    COPERPLAX - La maille anti-chute certifiée

    Maille électrosoudée et enduite de pvc avec triple lisière à chaque extrémité. Les fils transversaux et longitudinaux sont droits et galvanisés à chaud. Le revêtement en PVC obtenu au moyen du processus exclusif de frittage Galvaplax a été développé par Cavatorta.

    L'utilisation vise à protéger contre les risques de chute lors des opérations de maintenance des couvertures de bâtiments industriels/agricoles. La maille Coperplax est vendue en rouleaux de 25 m, placés sur des palettes de 9 rouleaux chacune, enveloppées dans un film polyéthylène recyclable.

    Coperplax, le premier et unique système de protection antichute permanent, est certifié par ITC avec l'Agrément Technique n° 650/19 du 29.10.2019 .

    Spécification
    • MESH: Electro welded
      MESH: Differentiated
      N°3 WIRE SELVEDEGES
      COATING:  Zinc and Ecoscor ® environmentally friendly PVC
      Ø WIRES: 2 mm
      ROLL LENGTH: 25 mt
      APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights
      SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/19

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Coperplax
    • Famille de produitsFALL PROTECTION SYSTEM
    • Groupe de produitsANTI-FALLING MESH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Code Uniclass 2015EF_75_50
    • Description de l'Uniclass 2015Safety and protection

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Afrique