Publier vos produits
RF P2.60G Double-leaf Steel Fire Door
TRIA

RF P2.60G Double-leaf Steel Fire Door

Traduit par Google,
Porte métallique battante avec cadre en profilés d'acier pliés, électrozingués (épaisseur 1,5 mm), soudés entre eux. Du côté des charnières se trouvent des pointes en acier soudées qui s'engagent dans le haut du vantail lorsque la porte est fermée. Le vantail est constitué de deux panneaux en acier électrozingué (épaisseur 0,8 mm) et contient des matériaux d'isolation thermique selon le système constructif TRIA. L'utilisation de joints intumescents assure l'étanchéité nécessaire aux flammes et aux gaz chauds. La fonction pivotante de la porte est assurée par trois charnières exclusives de cette série. Si vous le souhaitez, les charnières peuvent être cachées en prolongeant le panneau du vantail, sur les trois côtés afin de maintenir la symétrie de la porte. Si nécessaire, il est possible d'incorporer une grille intumescente dans la feuille.
Spécification
  • Fire resistance: EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 x 2000 / 2100 W maximum 2415 H maximum 2935 external frame (standard) L + 150 x H + 75
Spécifications techniques
  • Réference unique.RF-P2-60G-Double-leaf-Steel-Fire-Door
  • Famille de produitsSingle Action Steel doors
  • Groupe de produitsDouble-leaf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)62
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)28
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
  • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)