Publier vos produits
TRIA - COMPLAN1
TRIA - COMPLAN1
TRIA - COMPLAN1
    TRIA

    TRIA - COMPLAN1

    Traduit par Google,

    Porte battante en métal avec vantail coplanaire et cadre des deux côtés. L'ossature est constituée de profilés en acier pliés électrozingués (épaisseur 2 mm) soudés les uns aux autres.

    Le vantail, avec un arrêt de porte sur les trois côtés du cadre, est composé de deux panneaux en acier électrozingué (épaisseur 1,25 mm) et contient des matériaux isolants thermiques et acoustiques selon le système constructif TRIA. Des panneaux fixes latéraux et supérieurs peuvent être fixés, à condition que leur composition soit similaire à celle du vantail. L'utilisation de joints intumescents assure l'étanchéité nécessaire contre les flammes et les gaz chauds.

    Le comportement de pivotement de la porte est assuré par une charnière cachée pivotante 90-135-3D, cachée à l'intérieur du cadre avec trois axes de réglage fin.

    Spécification
    • Fire resistance:

      EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1

      Classification according to EN 13501 -2

      Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 47 dB

      Door dimensions, free passage (mm):

      W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100

      W maximum 917 (EI 60) / 1055 (EI 30)

      H maximum 2673 (EI 60) / 3074 (EI 30)

      external frame (standard) L + 184 x H + 92

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRIA-COMPLAN1
    • Famille de produitsSingle Action Steel doors
    • Groupe de produitsSingle-leaf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)69
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (15)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    3.7 sur 5 étoiles 3.7 (6)