Publier vos produits
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
    Trimo

    Qbiss Screen Rainscreen Element

    Traduit par Google,
    Qbiss Screen est un système de bardage métallique innovant conçu pour les façades ventilées, aussi bien pour les constructions neuves que pour les rénovations. Il se compose d'une âme en nid d'abeille d'aluminium prise en sandwich entre deux parements métalliques, chaque angle étant formé sans découpe ni pliage.
    Spécification
    • Name
      Qbiss Screen facade element

      Joint type
      hidden, high aesthetics

      Description
      Fire-resistant sandwich panel wall system for external walls and ceilings with a non-combustible aluminium honeycomb core.

      Product name
       
      Qbiss Screen
       
      Manufacturer
       
      Trimo
       
      Use
       
      External walls and ceilings
       
      Panel thickness (mm)
       
      50
       
      Panel width (mm)
       
      600 - 1200
       
      Panel length (mm)
       
      500 - 6500
       
      Insulation core
       
      Alu Honeycomb
       
      Reaction to fire
       
      A2-s1, d0
       
      Coating
       
      PVDF or PUR/PA
       
      External facing - profile
       
      G
       
      Internal facing - profile
       
      G
       

    Spécifications techniques
    • Réference unique.qbiss-screen
    • Famille de produitsQbiss
    • Groupe de produitsQbiss Screen
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTôle
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement