Publier vos produits
Trimoterm Sandwich Panel
Trimoterm Sandwich Panel
Trimoterm Sandwich Panel
Trimoterm Sandwich Panel
Trimoterm Sandwich Panel
Trimoterm Sandwich Panel
    Trimo

    Trimoterm Sandwich Panel

    Traduit par Google,
    Trimoterm est une gamme de murs coupe-feu et isolés écologiques. Idéale pour ceux qui recherchent une résistance au feu et une isolation thermique de haute qualité.
    Spécification
    • Name
      Trimoterm FTV, Trimoterm FTV HL

      Joint type
      Visible (FTV), hidden (FTV HL)

      Description
      Fire-resistant sandwich panel for external walls, partitions, ceilings and flat roofs with a non-combustible mineral wool core.

      Product name
       
      Trimoterm FTV
       
      Manufacturer
       
      Trimo
       
      Use
       
      External walls, internal walls, ceilings and flat roofs
       
      Panel thickness (mm)
       
      50 - 250
       
      Panel width (mm)
       
      600 - 1200
       
      Panel length (mm)
       
      2000 - 14000
       
      Insulation core
       
      Mineral wool, Non-combustible, Class A1
       
      Insulation core density
       
      90 - 120 kg/m3
       
      Max. achievable fire resistance (EN 14509)
       
      EI 30 - EI 240
       
      Reaction to fire
       
      A2-s1, d0
       
      Thermal transmittance (W/m2 K)
       
      0,75 - 0,15
       
      Coating
       
      SP or PVDF or PUR/PA
       
      External facing - profile
       
      S, V, V2, G, M, M3, M8
       
      Internal facing - profile
       
      S, V, V2, G, M, M2
       
      Water permeability (Pa - wall)
       
      Class A (1200 Pa)
       
      Air permeability (C (m3 /Pa*s);n)
       
      C = 0.00005; n = 1.5
       
      Water vapour permeability
       
      Impermeable
       
      Airborne sound insulation: Rw(C:Ctr)
       
      up to 32 (-2,-4) (dB)
       
    Spécifications techniques
    • Réference unique.trimoterm
    • Famille de produitsTrimoterm
    • Groupe de produitsTrimoterm FTV
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Matériel secondaireTôle
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs