Publier vos produits
Trimoterm SNV Sandwich Panel
Trimoterm SNV Sandwich Panel
Trimoterm SNV Sandwich Panel
Trimoterm SNV Sandwich Panel
Trimoterm SNV Sandwich Panel
    Trimo

    Trimoterm SNV Sandwich Panel

    Traduit par Google,

    Le système de toiture Trimoterm SNV offre d'excellentes propriétés techniques, une longue durée de vie et une grande liberté de conception. Le système d'assemblage utilisant les panneaux coupe-feu Trimoterm se distingue par sa haute résistance au feu et ses excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique. Le champ d'application des toitures SNV est extrêmement vaste. Elles conviennent aux bâtiments commerciaux, industriels et de production, ainsi qu'aux bâtiments à vocation prestigieuse. Les panneaux Trimoterm SNV peuvent également être utilisés en façade.

    Spécification
    • Name
      Trimoterm SNV panel

      Joint type
      Visible

      Description
      Fire-resistant sandwich panel for inclined roofs and walls with a non-combustible mineral wool core.


      Product name
       
      Trimoterm SNV
       
      Manufacturer
       
      Trimo
       
      Use
       
      Inclined roofs and external walls
       
      Panel thickness (mm)
       
      60 - 200
       
      Panel width (mm)
       
      1000
       
      Panel length (mm)
       
      2000 - 14000
       
      Insulation core
       
      Mineral wool, Non-combustible, Class A1
       
      Insulation core density
       
      90 - 120 kg/m3
       
      Max. achievable fire resistance (EN 14509)
       
      EI 30 - EI 180
       
      Reaction to fire
       
      A2-s1, d0
       
      Thermal transmittance (W/m2 K)
       
      0,63 - 0,19
       
      Coating
       
      SP or PVDF or PUR/PA
       
      External facing - profile
       
      Trapezoid
       
      Internal facing - profile
       
      S, V, V2, G, M2
       
      Water permeability (Pa - wall)
       
      Class B (900 Pa)
       
      Air permeability (C (m3 /Pa*s);n)
       
       
       
      Water vapour permeability
       
      Impermeable
       
      Airborne sound insulation: Rw(C:Ctr)
       
      up to 31 (-1,-3) (dB)
       


    Spécifications techniques
    • Réference unique.trimoterm-snv
    • Famille de produitsTrimoterm
    • Groupe de produitsTrimoterm SNV
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs