Publier vos produits
C-SV Smoke ventilation control panel

C-SV Smoke ventilation control panel

Traduit par Google,

Une gamme très polyvalente de panneaux de commande de désenfumage, dotés de batteries de secours : ils actionnent des actionneurs 24 Vdc pour l'extraction de fumée et de chaleur en cas d'incendie, et contrôlent l'automatisation de fenêtres simples ou multiples pour la ventilation naturelle même dans un immeuble à plusieurs étages imeuble. La commande d'ouverture pour le désenfumage est contrôlée par des détecteurs de fumée, des boutons-poussoirs d'urgence, des systèmes d'alarme incendie ou des systèmes de gestion du bâtiment (BMS) par des entrées "potentiel libre - normalement fermées". L'installation du bouton poussoir d'urgence (MCP - point de commande manuelle) est obligatoire car, en plus de permettre la commande manuelle d'urgence, il permet également l'affichage des avertissements de panne / d'urgence et peut être utilisé pour un réarmement à distance facile.

Afin d'offrir confort et économie d'énergie, la ventilation naturelle est accordée en actionnant automatiquement les fenêtres, en fonction des conditions environnementales détectées par les capteurs. Les fenêtres peuvent être contrôlées manuellement via des boutons-poussoirs ou des interrupteurs à clé dans 2 zones de ventilation différentes.

Fonctionnalités supplémentaires, sélectionnables par dip-switch internes :

- contrôle des solénoïdes/électroaimants

- fermeture de la fenêtre après simple ou double réinitialisation

- répétition de la commande d'urgence

- Fonction de verrouillage pour l'installation de bâtiments à plusieurs étages

- commande de ventilation momentanée ou homme mort

Les panneaux de commande C-SV et C-SV IB ont été conçus et testés conformément aux normes européennes EN 12101-10 et prEN 12101-9. Ils ont été certifiés comme systèmes de contrôle des fumées et de la chaleur selon la norme européenne EN 12101-10:2005 + AC:2007 par IFT Rosenheim (pas pour les versions C-SV 13A et C-SV IB 13A)

Spécification
  • A very versatile range of smoke ventilation control panels, provided of back-up batteries: they operate 24 Vdc actuators for smoke and heat extraction in case of fire, and control the automation of single or multiple windows for natural ventilation even in a multy-storey building. The opening command for smoke extraction is controlled by smoke detectors, emergency push buttons, fire alarm systems or Building Management Systems (BMS) by “free potential – normally closed” inputs. The installation of the emergency push button (MCP - manual control point) is compulsory because, in addition to allowing manual emergency control, it also provides display of fault / emergency warnings, and can be used for easy, remote resetting.

    In order to provide comfort and energy saving, the natural ventilation is granted by operating automatically the windows, according to the environmental conditions detected by the sensors. Windows can be manually controlled through push buttons or key switches in 2 different ventilation zones. 

     Additional features, selectable by internal dip-switches: 

    - control of solenoids/electromagnets 

    - window closing after single or double reset 

    - repetition of emergency command 

    - Interlock function for multi-storey buildings installation 

    - momentary or deadman ventilation control

    C-SV and C-SV IB control panels have been designed and tested according to the European Standard EN 12101-10 and prEN 12101-9. They have been certified as Smoke and Heat Control Systems according to the European Standard EN 12101-10:2005 + AC:2007 by IFT Rosenheim (not for C-SV 13A and C-SV IB 13A versions)

Spécifications techniques
  • Réference unique.C-SV-control-panel
  • Famille de produitsWindow Automation
  • Groupe de produitsSmoke ventilation control panel
  • Date de publication2021-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Systèmes d'ouverture de fenêtre