Publier vos produits
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
    Unique

    WAU

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    CONCEPT DE SPORT DE PERFORMANCE Pensez-y. Le sport et le travail partagent de nombreuses similitudes qu'il n'y paraît à première vue. Performance, forus, vitesse, victoires, récompenses. Votre équipement est essentiel au succès. L'application du concept sportsgear au mobilier de bureau est révolutionnaire, mais tout à fait sensée. Après tout, à la fois la fonction et les interfaces avec le corps humain. Comme de nombreux équipements sportifs de pointe, WAU combine une excellente ergonomie pour extraire la performance humaine et un style tendance pour susciter la confiance en soi et la satisfaction pendant que vous performez. MOUVEMENT D'INCLINAISON ET DE GLISSEMENT L'axe de pivotement du dossier et du siège est placé près de l'articulation de la hanche de l'homme (acétabulum), de sorte qu'il n'y a pas de mouvement relatif entre le dossier et le torse, offrant un soutien naturel et constant sur toute la plage d'inclinaison. SURFACE EN ÉLASTOMÈRE Les coques colorées en élastomère renforcent le caractère sportif et dynamique de WAU. Les surfaces en élastomère thermoplastique (TPE), créées à l'aide d'un processus de double injection, sont douces et caoutchouteuses, offrant une nouvelle expérience tactile. Les fentes curvilignes proéminentes créent non seulement un impact visuel, mais permettent à la coque de contour 3D ajustée d'avoir différents niveaux d'élasticité adaptés aux mouvements et au soutien requis par différentes zones du corps. Ces modèles présentent l'assise, les accoudoirs du dossier et l'appui-tête tous en surfaces élastomères de la même couleur assortie.
    Spécification
    • Technical description:
      • back, headrest, and seat made of fabric net or elastomer which allows air- flow.
      • adjustable height of seat, armrest, back and headrest.
      • interated back for lumbar vertebrae which pressure can be separately set.
      • aluminium, painted base
      • max load: 130 kg
      Technical parameters
      total height 117-137 cm

      back
      backrest height adjustability 7 cm
      width 41 cm
      height 62-69 cm

      armrests
      span 49 cm
      height (from the seat) 17-26 cm

      seat
      depth 51 cm
      width 48 cm
      height 40-50 cm

      headrest
      height (from the seat) 76-86 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wau
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1370
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMalaisie
    • Fabriqué enMalaisie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56