Publier vos produits
Ceiling Mounted Rope Trackway,  5 ropes
Unisport

Ceiling Mounted Rope Trackway, 5 ropes

Traduit par Google,
L'escalade est instinctive pour les enfants, ce qui fait des cordes un favori. Nos produits sont sûrs et fonctionnels - jusque dans les moindres détails. Les systèmes de câbles montés sur le toit sont soumis à de lourdes charges, c'est pourquoi, pour optimiser la sécurité, toutes nos voies sont fabriquées avec des profils en C très résistants. Les cordes sont faciles à tirer et à rentrer, les cordes extérieures ayant des loquets pour les verrouiller en position pendant l'utilisation. Bent C-Rail : Le rail se courbe vers le bas à l'extrémité du mur, garantissant que les cordes restent en place lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Disponible en 4, 5, 6 et 8 configurations de fixation. Les cordes sont en chanvre de la plus haute qualité pour une longue durée de vie, 34 mm de diamètre, avec des raccords en acier peints en blanc en haut et scellés en bas.
Spécification
  • 3500-8500 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.300205
  • Famille de produitsEquipment
  • Groupe de produitstrackways
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireOrganique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
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
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (27)
3.7 sur 5 étoiles 3.7 (44)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (10)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (47)