Publier vos produits
Storage Hoist UNISPORT Singel
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Singel

Traduit par Google,
Joug verni blanc (RAL 9016). Plate-forme de levage en planches de pin vernis. Disponible en 2 modèles : « Double » et « Simple ». Caractéristiques / avantages du produit : Libère de l'espace au sol Simplifie le nettoyage Facile à utiliser - actionné par un interrupteur à clé Augmente la durée de vie du produit Moteur 230 V avec protection supplémentaire du moteur Peut être fixé au mur ou au plafond. Convient aux tapis jusqu'à 4000 mm x 2000 mm x 400 mm avec un poids total maximum de 75 kg avec un moteur standard. Les palans satisfont à la législation en vigueur et sont marqués CE. Nous donnons la priorité à la sécurité - c'est pourquoi tous nos palans sont livrés avec une protection supplémentaire du moteur, des crochets à carabine avec verrous à vis, des supports muraux renforcés et un câble de sécurité en standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.401650
  • Famille de produitsEquipment
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2700
  • Largeur (mm)3570
  • Profondeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)55
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sports equipment
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
Produits similaires