Publier vos produits
SBW_01 - Remplissage en paille d'une ossature bois simple désaxée vers l'extérieur

SBW_01 - Remplissage en paille d'une ossature bois simple désaxée vers l'extérieur

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) : 1. Bardage 2. Lame d'air ventillée 3. Pare pluie 4. Contreventement 5. Botte de paille 6. Enduit terre 7. Contre-liteaux 8. Liteaux 9. Montant de 45x145 mm
Spécification
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -2.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Spécifications techniques
  • Réference unique.SBW_01
  • Famille de produitsWall with timber frame, straw insulation, cladding and internal raw-earth-based render
  • Groupe de produitsInsulating infill, timber-framed wall
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)489
En rapport
  • Matériel principalPaille
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)102
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers