Publier vos produits
Mur à remplissage en bottes de paille avec ossature traversante et vide technique

Mur à remplissage en bottes de paille avec ossature traversante et vide technique

Composition (de l'extérieur vers l'intérieur) : 1. Enduit chaux 2. Botte de paille 3. Frein vapeur 4. Plaque 5. Vide technique 6. Parement 7.Poutre en I 8. Liteau
Spécification
  • - Mise en œuvre selon les règles professionnelles de construction en paille rédigées par le RFCP (Réseau Français de Construction en Paille) - Résistance thermique supérieure à 7.6 m2·K/W - Déphasage thermique des ondes de chaleur supérieur à 17h - Quantité de chaleur extérieure parvenant à l'intérieur : 1% - Etiquette COV paille - A+ - Bilan carbone : +3,3 kg eq. CO2 / m²
Spécifications techniques
  • Réference unique.SBW_04
  • Famille de produitsWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside and plasterboard on the inside
  • Groupe de produitsTimber-framed wall, straw infill insulation
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2500
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)474
En rapport
  • Matériel principalPaille
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)132
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers