Publier vos produits
Campana elettronica
Urmet
Archivé

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
Spécification
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
Spécifications techniques
  • Réference unique.1043_041
  • Famille de produitsFire
  • Groupe de produitsActuator
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)150
En rapport
  • Poids net (Kg)0.15
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code ETIMEC002648
  • Nom ETIMAccessories for fire detector