Publier vos produits
URSA XPS N V L BE

URSA XPS N V L BE

URSA XPS maintient ses excellentes performances thermiques à haute pression, haute humidité et conditions météorologiques extrêmes. C'est pourquoi URSA XPS est le produit idéal pour les applications techniquement exigeantes.
Spécification
  • Des panneaux de polystyrène avec une résistance à la compression de 500 kPa. Finition : feuillurée. Valeur lambda entre 0,034 et 0,036 W/mK Application : Toitures inversées, sols et murs en soubassements. Largeur: 600 mm Hauteur: 1250 mm Code du produit : 2140269
Spécifications techniques
  • Réference unique.BE_MAT_XPS_N_500_36_L_140_1
  • Famille de produitsURSA XPS
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-10-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)40
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)5.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation