Publier vos produits
URSA Blowing wool Pure Floc KD cavity insulation  DE
URSA Blowing wool Pure Floc KD cavity insulation  DE

    URSA Blowing wool Pure Floc KD cavity insulation DE

    Traduit par Google,
    L'isolant soufflé URSA combine les excellentes propriétés techniques de la laine minérale avec un traitement rapide et flexible. Cela fournit une solution d'isolation facile, sûre et durable. Les isolants à insuffler URSA Pure Floc et Pure Floc KD sont synonymes d'une excellente protection thermique, acoustique et incendie. Bien sûr, avec seulement deux produits, presque tous les domaines d'application dans les bâtiments neufs et anciens peuvent être isolés de manière incombustible. L'isolant à insuffler URSA peut être traité rapidement et en toute sécurité avec toutes les machines d'insufflation courantes.
    Spécification
    • URSA Pure Floc KD is additionally water-repellent and is used as core insulation to completely fill the cavity of double-shell masonry for external walls, e.g. cavity wall insulation (bulk density: 30-40 kg / m³). The product is very good thermal insulating, very good sound absorbing, non-flammable, absolutely settlement-safe and is material-saving and joint-free. Certified with RAL quality mark and certified with the Blue Angel "low emission". Dimensions: 16.6 kg per bag
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DE_MAT_GLW_PUO_PF_KD_34_100_1
    • Famille de produitsURSA PURE ONE
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalLaine minérale
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.43
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation