Publier vos produits
URSA XPS NIII - I IT
URSA XPS NIII - I IT
URSA XPS NIII - I IT

    URSA XPS NIII - I IT

    Traduit par Google,
    Les produits en polystyrène extrudé URSA XPS sont d'excellents isolants thermiques avec de nombreux avantages. Leur structure à cellules fermées permet une conductivité thermique très faible et des niveaux élevés d'isolation thermique. URSA XPS possède également d'excellentes propriétés mécaniques, avec une résistance à la compression de 300 kPa. Cette caractéristique, associée à une faible absorption d'eau, fait de l'URSA XPS un excellent choix pour l'isolation thermique au sommet des toits plats (toit inversé) ; mur contre sol; sous-sol; plancher radiant au sol.
    Spécification
    • URSA XPS NIII I extruded polystyrene panel in compliance with EN 13164, smooth surfaces with leather, straight edges on all sides, with the following characteristics: width 600 mm, length 1250 mm, thickness 30, 40, 50,60, 80 and 100 mm; reaction to fire Euroclass E; thermal conductivity λD 0,035 W/mK and thermal resistance RD 0.90, 1.25, 1.55, 1.80, 2.30 and 3.10 m2K/W for thickness 100 mm; short-term compressive strength (for 10% deformation) ≥ 300 kPa and long-term compressive strength (for 2% deformation, after 50 years) of 130 kPa; deformation under load and temperature (40 kPa-70°C) ≤ 5%; long-term water absorption percentage for total immersion (28 days) 0.2÷0.4%; water vapour resistance factor µ 50; average percentage value of closed cells ≥ 95 %; dimensional stability (70°C-90%UR) ≤ 5%; frost thaw cycle resistance <1%; use limit temperature -50/+75°C; tolerance on thickness -2/+3 mm; specific heat 1.450 J/(Kg K).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.IT_MAT_XPS_N_300_35_I_100_1
    • Famille de produitsURSA XPS
    • Groupe de produitsInsulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène extrudé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enSlovénie
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Description de l'Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Titre OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation