Publier vos produits
URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

URSA Mineral wool PLATINUM 32 PL

Traduit par Google,
Matériau d'isolation thermique, ignifuge et acoustique, en laine minérale, avec des lignes imprimées pour faciliter la découpe du matériau. Le matériau est ininflammable, insonorisant, perméable à la vapeur, compressé, résistant aux moisissures et aux champignons, composé de fibres élastiques - le matériau est efficacement calé entre les chevrons sans lier en fonction de l'espacement des chevrons.
Spécification
  • roll made by mineral glasswool URSA PLATINUM 32 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1.55 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=3.10 [m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=4.65 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Spécifications techniques
  • Réference unique.PL_MAT_GLW_UGW_PLATINUM_32_100_1
  • Famille de produitsURSA GLASSWOOL
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1000
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalLaine minérale
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Titre OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation