Publier vos produits
Base Vie 8 personnes avec Douche
VAC

Base Vie 8 personnes avec Douche

Base Vie Autonome 8 personnes avec : Réfectoire, Sanitaire, Vestiaires et Douche (existe avec armoires séchantes : B8DVS)
Spécification
  • Mots clés : Barraque - Roulotte - Abris - JCR - Cantonnement - Cabanne - Base vie - Bungalow
Spécifications techniques
  • Réference unique.base-vie-8D
  • Groupe de produitsBase vie autonome avec douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3250
  • Largeur (mm)2180
  • Profondeur (mm)7650
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2240
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Service vehicles
  • Code CSI MasterFormat 201441 63 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Utility Vehicles
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK