Publier vos produits
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber

    Traduit par Google,

    Panneaux de contrôle du bruit intérieur/extérieur Echo Barrier™
    Disponible auprès d'Acoustical Surfaces, Inc.

    Contrôle du bruit haute performance pour les chantiers de construction et les sites industriels

    Echo Barrier™ est un système de panneaux acoustiques légers et réutilisables, conçu pour réduire les bruits indésirables sur les chantiers temporaires. Conçu pour une utilisation intérieure et extérieure, Echo Barrier s'installe rapidement sur des clôtures temporaires standard, vous aidant ainsi à minimiser les plaintes, à améliorer les conditions de chantier et à protéger votre réputation.

    Caractéristiques principales

    • Réduction du bruit supérieure :
      Réduit le son de 10 à 20 dB (plus lorsqu'il est doublé ou triplé)
    • Installation rapide par une seule personne :
      Léger et facile à accrocher à l'aide de sangles auto-agrippantes, aucun outil n'est nécessaire
    • Durabilité industrielle :
      Conçu pour une utilisation répétée dans des environnements exigeants
    • Résistant aux intempéries et à l'eau :
      Absorbe le son, pas l'humidité - parfait pour une utilisation en extérieur en toute saison
    • Ignifuge :
      Répond aux exigences de sécurité pour les applications de construction et d'événementiel
    • Compact et facile à ranger :
      S'enroule pour un rangement et un transport pratiques
    • Marquage personnalisé disponible :
      Ajoutez le logo de votre entreprise ou la signalisation de votre projet pour une apparence soignée et professionnelle

    Applications

    Echo Barrier est idéal pour :

    • Chantiers de construction et de démolition
    • Zones de travaux routiers et de services publics
    • Projets d'entretien et d'infrastructure ferroviaire
    • Événements en plein air (concerts, sports, festivals)
    • Quais de chargement et parcs industriels
    • Champs de tir extérieurs

    Spécifications du produit

    • Dimensions du panneau : 52,56" L × 80,70" H
    • Poids : 13 lb
    • Réduction du bruit : 10 à 20 dB (plus avec une utilisation en couches)
    • Installation : Système d'accrochage rapide avec attaches élastiques

    La plupart des chantiers de construction utilisent déjà des clôtures : pourquoi ne pas les utiliser également pour le contrôle du bruit ?
    Echo Barrier est la première solution économique et réutilisable de réduction temporaire du bruit. Elle permet :

    • Réduire les plaintes relatives au bruit dans la communauté
    • Améliorer la sécurité et la concentration des travailleurs
    • Prolonger les heures de travail autorisées
    • Accélérer les délais des projets
    • Protégez votre marque et votre image
    Spécification
    • On today’s construction and industrial sites, controlling noise is more than a courtesy—it’s a necessity. Echo Barrier™ provides a proven temporary noise barrier solution that is lightweight, reusable, and engineered for both indoor and outdoor environments. Designed to hang quickly on standard fencing, this system transforms ordinary site boundaries into effective construction site noise control tools, helping reduce complaints, improve worker focus, and protect your brand.

      Built tough for repeated use, Echo Barrier functions as portable acoustic barriers that deliver measurable results. With reductions of 10–20 dB (and even greater when layered), these barriers outperform traditional methods of industrial noise mitigation. Whether deployed as outdoor sound barriers for roadwork, rail maintenance, and utility projects, or as jobsite sound control barriers for demolition zones and loading docks, Echo Barrier adapts to the demands of modern worksites.

      Durability and safety are central to its design. Echo Barrier is a fire‑retardant acoustic barrier that meets construction and event safety standards, while its weatherproof sound barrier construction ensures performance in any season. Unlike conventional materials, it absorbs sound without absorbing moisture, making it a reliable water‑resistant acoustic barrier for long‑term use.

      Flexibility extends beyond construction. Echo Barrier is equally effective as an outdoor event noise control barrier, protecting audiences and communities during concerts, festivals, and sporting events. It also serves as an acoustic fence barrier for shooting ranges or industrial yards, where sound‑absorbing barrier systems are critical to maintaining safe and compliant operations.

      Installation is fast and simple. With hook‑and‑loop straps, one person can deploy Echo Barrier in minutes, creating a quick‑install acoustic barrier that rolls up compactly for storage and transport. Custom branding options allow companies to add logos or signage, turning noise control into a professional presentation.

      Echo Barrier is more than just a product—it is a complete noise reduction barrier solution. From mobile soundproof systems for temporary worksites to reusable acoustic barriers for long‑term industrial projects, it delivers reliable performance, environmental resilience, and community peace of mind.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acoustical-surfaces-echo-barrier
    • Famille de produitsWalls
    • Groupe de produitsCeiling and Wall Panels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-08-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)80.7
    • Largeur (pouces)52.56
    • Profondeur (pouces)2
    En rapport
    • Poids net (Lbs)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Description de l'Uniclass 2015Sound controlling
    • Code CSI MasterFormat 201410 82 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Sound Screens
    • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
    • Titre OmniClassNoise Barriers