Publier vos produits
Base City 4 Personnes avec Douche
VAC

Base City 4 Personnes avec Douche

Innovation VAC concue pour les chantiers urbains - Base vie pour 4 personnes qui tient sur une place de stationnement - Modèle équipé d'une douche pour les chantiers salissants
Spécification
  • Mots clés : Barraque - Roulotte - Abris - JCR - Cantonnement - Cabanne - Base vie - Bungalow
Spécifications techniques
  • Réference unique.city-4D
  • Groupe de produitsBase vie autonome avec douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2900
  • Largeur (mm)2060
  • Profondeur (mm)3700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireIsolation
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1100
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Matériels de chantier
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Service vehicles
  • Code CSI MasterFormat 201441 63 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Utility Vehicles
  • Code CSI UniFormat IIG
  • Titre CSI UniFormat IISITEWORK