Publier vos produits
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
EASYCONNECT basket cable tray - EC100
    VALDINOX

    EASYCONNECT basket cable tray - EC100

    Traduit par Google,

    EASYCONNECT®, Résistance et sécurité en 1 clic.

    • Accélérez l'installation et réduisez les coûts grâce à son système d'auto-accouplement intégré qui tire parti des propriétés élastiques de l'acier offrant une plus grande résistance, une plus grande sécurité et une durée de vie plus longue.
    • Réduit l'impact environnemental : 100 mètres de plateau de panier EASYCONNECT® installé, permettent d'économiser 1 kg d'acier pour assembler des accessoires, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 2,5 kg et économisant 3,3 litres de déchets d'EAU.
    • EASYCONNECT® est accordé avec le certificat international CB par IECEE (IEC 61537), certifié par UL (normes NEC, NEMA et NFPA des États-Unis) et a passé avec succès les tests les plus exigeants pour la résistance sismique (IEC 60980), la résistance au feu de classe E90 (DIN 4102-12) et Résistance aux courts-circuits (CEI 61914).

    Spécification
    • EASYCONNECT® wire mesh cable tray - EC100

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EASYCONNECT_EC100_basket_cable_tray
    • Famille de produitsCable trays
    • Groupe de produitsWire Mesh Cable Trays
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Code ETIMEC000853
    • Nom ETIMMesh cable tray
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord