Publier vos produits
BLACKFIRE®
Valsir

BLACKFIRE®

4.5 sur 5 étoiles4.5(18 Avis)

Valsir Blackfire® est un système d’évacuation composé de tubes, de raccords et d’accessoires pour la réalisation d’installation d’évacuation des eaux domestiques et eaux pluviales.

Le système Blackfire®, comme les autres systèmes d’évacuation, est un système à emboîtement qui se caractérise par la facilité et vitesse de pose. En plus des ces caractéristiques, Valsir Blackfire® permet d’obtenir de bons résultats au niveau du confort acoustique et de résistance au feu selon la norme DIN 4102 B1.

Ce système est idéal pour les installations d’évacuation à basse température, installations de ventilation et évacuation des eaux pluviales dans les installations à usage civile et industriel, hôpitaux et hôtels.

La large gamme de tubes, raccords et accessoires permet de réaliser un réseau complet d’évacuation, de ramifications aux appareils sanitaires, aux chutes et aux collecteurs.


Spécification
  • Triple-layer push-fit soundproof waste system resistant to fire and UV rays

    Soundproof waste system resistant to fire and UV rays composed of pipes, fittings and accessories for drainage inside the building. Pipes made of three layers with an outside and inside layer in homo-polymer polypropylene and self-extinguishing, and the middle layer in black polypropylene with mineral loads and self-extinguishing. The fittings are made of homopolymer polypropylene with mineral loads and self-extinguishing.

    All the materials used in the production of the system are halogen free.

    The system is manufactured and certified by leading international bodies in compliance with EN 1451-1, suitable for the drainage of fluids, in compliance with ISO TR 10358, at an atmospheric pressure and a maximum operating temperature of 80°C and 95°C for short periods, with pH between 2 and 12.

    It can be used at environmental temperatures of no lower than -10°C. Used in the construction of waste systems inside the building or anchored externally to the walls of the building (application area B) or embedded directly in the concrete; also suitable for the creation of ventilation and rainwater drainage systems and vacuum systems. Joints are made with push-fit sockets and elastomer seals.

    The waste system has a sound level Lsc,A of 16 dB(A) measured with a flow of 2 l/s with a De 110 system in compliance with EN 14366 and certified by the Fraunhofer Institut Für Bauphysik in Stuttgart (P-BA 259/2019).

    Technical data: Density of pipe at 23°C >1100 kg/m3(inside layer >1200 kg/m3), density of fittings at 23°C >1100 kg/m3, melt index (230°C - 2.16 kg) <3 g/10 min, elasticity modulus 1500 MPa, tensile strength >20 MPa, ultimate elongation >50%, linear heat expansion coefficient 0.08 mm/m·°C. Fire performance rating B1 in compliance with DIN4102-1.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BLACKFIRE
  • Famille de produitsWaste and Drainage System
  • Groupe de produitsBlackfire
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-06-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireMinéral
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEG015530
  • Nom ETIMPipes
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015En_50_30_98
  • Description de l'Uniclass 2015Wastewater collection pipelines
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie