Publier vos produits
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
    Valsir

    POLIMASK™ - DUCT BANK

    Traduit par Google,

    La conduite multi-conduits dans le BTP consiste à réaliser un faisceau de tubes en PPEcoforte®, généralement d'un diamètre de 110 mm, pour le passage des câbles électriques et des fbres optiques.

    Celui-ci est soit souterrain, soit, dans la plupart des cas, coulé dans un coffrage en béton.
    Ils peuvent être constitués d'un nombre limité de tuyaux ou de dizaines de tuyaux.

    Spécification
    • The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

      This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
      They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.POLIMASK
    • Famille de produitsSewer and Water Treatment
    • Groupe de produitsSewer Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code ETIMEG000006
    • Nom ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_12_93
    • Description de l'Uniclass 2015Underground plastics cable ducts