Publier vos produits
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Collecteur pré-assemblé pour systèmes à panneaux rayonnants avec vannes mélangeuses et vannes à capacité moto.

    Spécification
    • Completelypre-mounted manifold kit composed of G1" supply and return manifold inINOX AISI 304 steel with Euroconus G¾"x18 connections equipped with flowregulation on the supply manifold and valves with thermostat option on thereturn manifold, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on supply with possibility of removing them forcleaning without draining the circuits.

      Themanifold is equipped with G1”¼ tailpieces and compact air vents withthermometer.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UFH_Manifold_Stainless_Steel
    • Famille de produitsUnderfloor Heating System
    • Groupe de produitsStainless Steel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
    • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
    • Code ETIMEG000043
    • Nom ETIMResidential heating
    • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Code UNSPSC401018
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_92
    • Description de l'Uniclass 2015Underfloor heating and cooling manifolds
    • Code CSI MasterFormat 201423 83 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiant-Heating Hydronic Piping
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (40)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (23)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (17)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (33)