Publier vos produits
BATHROOM FRAMES - URINAL
Valsir

BATHROOM FRAMES - URINAL

Traduit par Google,
Valsir propose trois types de châssis différents capables de satisfaire toutes les exigences d'installation. Les cadres de blocs garantissent la fiabilité et une installation facile.
Spécifications techniques
  • Réference unique.URINAL_FRAMES
  • Famille de produitsMOUNTING BATHROOM FRAMES
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1140
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)12
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Classification IFCTerminal déchets
  • Nom UNSPSCUrinals
  • Code UNSPSC30181506
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures